Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Interfaces des roulements

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

La portée et le logement du roulement sur l'arbre et dans le palier, ainsi que les composants de fixation axiale, ont un impact significatif sur les performances du roulement. Pour que la capacité de charge d'un roulement puisse être totalement exploitée, ses bagues ou rondelles doivent être supportées sur toute la circonférence et sur toute la largeur de la piste. La portée et le logement du roulement doivent être fabriquées avec les tolérances géométriques et dimensionnelles adéquates et présenter une surface continue, exempte de rainures, de trous et autres particularités.
Dans cette section, vous trouverez les recommandations et exigences pour la conception des interfaces des roulements, y compris :
  • les critères de sélection des ajustements des roulements
  • les ajustements recommandés pour des conditions standard
  • des tableaux pour vous aider à déterminer les valeurs minimales, maximales et probables du jeu ou du serrage entre le roulement et sa portée et son logement
  • des recommandations pour les tolérances géométriques des portées et des logements
  • des recommandations pour les appuis axiaux des bagues de roulement
  • d'autres considérations de conception pour les interfaces des roulements

Le système de tolérances ISO

En général, les ajustements des roulements sont spécifiés avec les classes de tolérances standard pour les logements et les portées comme décrit dans ISO 286-2. Les roulements étant généralement fabriqués selon des tolérances ISO (→ Tolérances), le choix de la classe de tolérances pour la portée de roulement détermine l'ajustement. La fig. 1 illustre la position et la largeur des intervalles de tolérance des classes couramment utilisées par rapport aux tolérances de diamètre extérieur et de diamètre d'alésage du roulement. La fig. 1 est valable pour des roulements aux tolérances normales et de taille moyenne. Il est important de noter que les classes de tolérances ISO pour les roulements et pour les portées et les logements sont différentes. Les tolérances varient selon les dimensions. Vous devez donc sélectionner les classes de tolérances respectives pour les portées de roulement en fonction de la taille de roulement utilisée dans votre application.
SKF logo