Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Dispositions pour le montage et le démontage

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

SKF recommande de prendre des dispositions particulières pendant la phase de conception afin de faciliter le montage et le démontage, en particulier des roulements de grandes dimensions, entre autres :
  • des encoches ou embrèvements usinés dans les épaulement de l'arbre ou du palier permettant l'utilisation d'outils d'extraction (fig. 1)
  • des trous filetés dans les épaulements du palier permettant l'utilisation de boulons pour le démontage (fig. 2)
  • des canaux d'amenée d'huile et des gorges de répartition dans l'arbre pour permettre l'utilisation de la méthode à pression d'huile (fig. 3)
    Les dimensions recommandées pour les canaux d'amenée d'huile et les gorges de répartition sont indiquées dans le tableau 1 et pour les trous filetés dans le tableau 2. Pour l'utilisation de la méthode par pression d'huile, la valeur Ra ne doit pas dépasser 1,6 μm.
SKF logo