Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Pistes de roulement sur les arbres et dans les paliers

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Pour économiser de l'espace, les éléments roulants des roulements à rouleaux cylindriques, à rouleaux coniques ou à aiguilles peuvent tourner sur des pistes usinées directement sur l'arbre et/ou dans le palier. Pour exploiter la capacité de charge, les pistes doivent être conformes à certaines exigences, parmi lesquelles :
  • des propriétés de matériaux appropriées telles que la propreté, la dureté et le traitement thermique
  • une rugosité et une texture de surface appropriées
  • des tolérances adéquates pour le profil, l'ovalisation et le battement total
Pour en savoir plus, veuillez contacter le service Applications Techniques SKF.
SKF logo