Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Roulements montés radialement libre pour supporter la charge axiale uniquement

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting
Il peut convenir d'utiliser des roulements individuels dans un montage de roulements afin de supporter séparément la composante radiale et la composante axiale de la charge. Un montage typique comporte un roulement à rouleaux cylindriques et un roulement à billes à quatre points de contact (fig. 1).

Lors de l'utilisation d'un roulement individuel pour supporter la charge axiale, vous devez vérifier que ce roulement n'est pas soumis à des charges radiales intempestives en :

  • concevant le diamètre de logement plus grand d'environ 1 mm par rapport au diamètre extérieur du roulement
  • aménageant une fixation axiale de la bague extérieure avec jeu afin de permettre le positionnement radial libre
Envisagez également la mise en place d'une goupille indexant la bague extérieure en rotation. Le suffixe de désignation N2 indique que le roulement comporte deux encoches d'arrêt dans la bague extérieure.
SKF logo