Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Texture de la surface des portées de roulement

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

La texture de la surface d'une portée de roulement a moins d'impact sur les performances du roulement que les tolérances dimensionnelles et géométriques de la portée. Cependant, une texture grossière de surface de contact augmente l'effet d'usure dû au lissage, ce qui peut réduire le serrage dans un ajustement. La texture de la surface doit être limitée pour permettre d'obtenir l'ajustement requis.

Des valeurs indicatives pour le paramètre de profil de rugosité Ra sont indiquées dans le tableau 1. Ces recommandations sont valables pour des portées rectifiées, ce qui est normalement le cas pour les portées d'arbre. Pour les logements dans les paliers, qui sont normalement finement tournées, les valeurs Ra peuvent être plus élevées d'une classe. Pour les applications où une certaine perte de serrage n'est pas critique, des surfaces plus rugueuses que celles recommandées dans le tableau 1 peuvent être utilisées.
SKF logo