Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Tolérances des portées, des logements de roulement et des appuis des roulements

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Les tolérances dimensionnelles pour les portées et les logements des roulement sont dictées par l'ajustement requis. Les exigences de précision de l'application vous indiqueront la classe de tolérances à utiliser pour le roulement (→ Modèles de roulements) et, par conséquent, la tolérance de battement requise pour la portée et le logement. Le battement de la portée est spécifié par le battement radial total de la surface de la portée et la battement axial total de l'appui (ISO 1101, 18.16).
Pour les roulements aux tolérances normales dans les applications industrielles générales, les portées sont généralement usinées aux tolérances suivantes :
  • portées d'arbre aux tolérances dimensionnelles IT6 et tolérances de battement total IT5
  • logements dans les paliers aux tolérances dimensionnelles IT7 et tolérances de battement total IT6
Des combinaisons appropriées de classes de tolérances sont indiquées dans le tableau 1. La zone de tolérance pour le battement radial total est limitée à la moitié de la classe de tolérance ISO car la tolérance de battement est spécifiée comme la différence de rayon entre deux cylindres coaxiaux et la classe de tolérances ISO se rapporte au diamètre.

Pour les portées de roulements montés sur des manchons de serrage ou de démontage, des tolérances de diamètre plus larges sont admissibles. Les tolérances de battement total doivent être les mêmes que pour les roulements sur des portées cylindriques.

Les valeurs des classes de tolérances ISO sont indiquées dans le tableau 2.

Exemple

Un roulement rigide à billes 6030 doit être utilisé dans un moteur électrique. Ce roulement supporte des charges normales à élevées (0,05 C < P ≤ 0,1 C) et les exigences de vitesse et de précision sont modérées. Un ajustement serré sur l'arbre est requis. Pour cet ajustement, le diamètre de l'arbre doit être 150 m6Ⓔ. Le battement radial total doit être conforme à IT5/2 (à partir du tableau 2 : 18/2 = 9 µm) et le battement axial total de l'appui doit être conforme à IT5 (à partir du tableau 2 : 18 µm).

La fig. 1 montre la zone de tolérances dimensionnelles en gris et la zone de tolérances pour le battement radial total en bleu. La zone bleue peut être située à n'importe quel endroit à l'intérieur de la zone grise mais ne doit pas être plus large que 9 µm.

SKF logo