Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Tolérances des portées sur un arbre creux

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Lorsqu'un roulement est monté sur un arbre creux avec un ajustement serré, l'arbre présente une déformation élastique plus importante qu'un arbre plein. Par conséquent, le serrage dans le même ajustement est moindre que pour un arbre plein de même diamètre. L'efficacité d'un ajustement serré sur un arbre creux dépend de certains rapports de diamètres (fig. 1) :
  • le rapport des diamètres de l'arbre creux ci = di / d
    Pour les rapports de diamètres ci ≤ 0,5, la réduction du serrage est négligeable.
  • le rapport des diamètres de la bague intérieure du roulement ce = d / de
    Lorsque le diamètre extérieur moyen de la bague intérieure de est inconnu, le rapport des diamètre peut être estimée avec



    cerapport des diamètres de la bague intérieure du roulement
    ddiamètre d'alésage du roulement [mm]
    Ddiamètre extérieur du roulement [mm]
    kfacteur d'estimation
    • 0,25 pour les roulements à rotule sur billes des séries 22 et 23
    • 0,25 pour les roulements à rouleaux cylindriques
    • 0,3 pour les autres roulements
Pour les rapports de diamètres d'arbre ci > 0,5, la tolérance de diamètre déterminée pour une portée sur un arbre plein doit être ajustée de manière à obtenir la même efficacité de serrage sur l'arbre creux. Pour ce faire, utilisez la procédure suivante.
  1. Déterminez le serrage probable moyen pour la tolérance sélectionnée pour une portée sur un arbre plein, ΔS (→ Tolérances et ajustements).
  2. Déterminez l'augmentation nécessaire du serrage pour la portée sur un arbre creux à l'aide du diagramme 1 à partir des rapports de diamètre ci et ce.
  3. Calculez le serrage probable moyen requis pour la portée sur un arbre creux et sélectionnez la classe de tolérances en conséquence.

Exemple

Un roulement rigide à billes 6208, dont d = 40 mm et D = 80 mm, doit être monté sur un arbre creux ayant un rapport de diamètres ci = 0,8. Quelle est la classe de tolérances appropriée pour la portée sur l'arbre ?

Le roulement est soumis à des charges normales et une classe de tolérances k5 est appropriée pour une portée sur un arbre plein.

  • Le rapport des diamètres de la bague intérieure du roulement est


  • Le serrage probable moyen sur un arbre plein est
    ΔS = (22 + 5) / 2 = 13,5 μm (→ tableau 1, k5 pour un diamètre d'arbre de 40 mm)

  • L'augmentation du serrage pour la portée sur l'arbre creux est
    ΔHS = 1,7 (→ diagramme 1, ci = 0,8, ce = 0,77)

  • Le serrage nécessaire pour la portée sur l'arbre creux est
    ΔH = 1,7 x 13,5 = 23 μm

  • La classe de tolérances appropriée pour la portée sur l'arbre creux est m6 (→ tableau 1, serrage probable moyen, (33 + 13) / 2 = 23 μm)
SKF logo