Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Tolérances de portée pour les conditions standard

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Les tableaux suivants fournissent des recommandations pour les tolérances des portées et des logements. Ils sont valables pour les applications standard. Des choix différents peuvent être envisagés pour des cas spéciaux. Les informations présentées dans Choix des ajustements et Tolérances des portées de roulement et des appuis doivent également être prises en compte.

Ces recommandations sont valables pour des roulements aux tolérances dimensionnelles normales. Elles peuvent également être utilisées pour les roulements aux tolérances dimensionnelles P6. La zone de tolérance P6 plus étroite ne modifie que légèrement l'ajustement produit.

Tolérances de portée recommandées pour les roulements en cotes métriques :

  • Pour les arbres pleins en acier :
    • Roulements à billes radiaux → tableau 1 (sauf les roulements-inserts)
    • Roulements à rouleaux radiaux → tableau 2 (sauf les roulements à aiguilles)
    • Butées à billes et butées à rotule sur rouleaux → tableau 3
  • Pour les paliers en fonte et en acier :

Pour les types de roulements suivants, les recommandations sont indiquées dans les sections des produits :

Toutes les classes de tolérances ISO utilisées dans les tableaux sont valables avec l'exigence d'enveloppe (par exemple H7Ⓔ) conformément à ISO 14405-­1. Pour des raisons pratiques, le symbole  Ⓔ n'est pas indiqué dans les tableaux.

Roulements à alésage conique

Les roulements à alésage conique se montent toujours avec la bague intérieure ajustée serrée. L'ajustement est déterminé par la distance d'enfoncement de la bague intérieure sur un manchon ou une portée conique. Pour des informations détaillées, reportez-vous aux informations présentées dans les sections sur les produits.

Pour les portées de roulements montés sur des manchons coniques, des tolérances de diamètre plus larges sont admissibles. Les tolérances de battement total doivent être les mêmes que pour les roulements sur des portées cylindriques. (→ Tolérances des portées de roulement et des appuis).

Les tolérances appropriées sont indiquées dans le tableau 6. Elles sont valables pour des vitesses modérées et des exigences de précision modérées.
SKF logo