Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Lubrification

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing specificationBearing executionSealing, mounting and dismounting

Pour offrir un fonctionnement fiable, les roulements doivent être lubrifiés de manière adéquate. Le lubrifiant doit réduire le frottement, empêcher l'usure, protéger les surfaces du roulement contre la corrosion et peut également être requis pour le refroidissement. Cette section décrit : Pour des informations sur la lubrification des roulements étanches, reportez-vous aux sections sur les produits concernés.

Rapport entre la lubrification et les autres critères de sélection

La lubrification choisie et les propriétés du lubrifiant ont un important impact sur la température de fonctionnement, qui elle-même affecte :

  • le choix d'huile ou de graisse pour la lubrification
  • l'intervalle de relubrification requis pour la graisse
  • si une lubrification à l'huile est nécessaire, car la circulation d'huile peut être utilisée pour éliminer la chaleur 
  • les conditions de lubrification – le rapport de viscosité, κ, qui affectent la sélection de la taille des roulements à partir de la durée SKF
SKF logo