Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Charge minimale requise

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Dans les applications où la taille du roulement est déterminée par des facteurs autres que la charge – par exemple si le diamètre d'arbre est limité par la vitesse critique – le roulement peut être soumis à une charge légère par rapport à sa taille et sa capacité de charge. En cas de charges très légères, des mécanismes de défaillance autres que la fatigue, par exemple le dérapage et le grippage des pistes ou les endommagements de la cage, dominent souvent. Pour fonctionner de façon satisfaisante, un roulement doit toujours être soumis à une charge minimale donnée. En règle générale, des charges minimales de 0,01 C doivent s'exercer sur les roulements à billes et de 0,02 C sur les roulements à rouleaux. Des exigences de charge minimale plus précises sont indiquées dans les sections sur les produits.

L'importance de l'application d'une charge minimale augmente dans les applications comportant des accélérations rapides ou de rapides démarrages et arrêts et où les vitesses dépassent 50 % des vitesses limites indiquées dans les tableaux des produits (→ Limites de vitesse). Si les exigences de charge minimale ne peuvent pas être respectées, des améliorations potentielles sont :

  • Utilisez un roulement d'une série de dimensions inférieure
  • Envisagez d'utiliser une lubrification spéciale ou des procédures de rodage.
  • Envisagez des roulements à revêtement NoWear.
  • Envisagez d'appliquer une précharge.
SKF logo