Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Charge dynamique de base, C

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

La charge dynamique de base, C, est utilisée pour calculer la durée nominale et la durée SKF pour des roulements tournant sous charge. La valeur C est définie comme : la charge qui donnera une durée nominale ISO 281 de 1 000 000 de tours. Il est supposé que la charge est constante en intensité et en direction, radiale dans le cas d'un roulement radial, axiale et centrée dans le cas d'une butée.
Les charges dynamiques de base des roulements SKF sont déterminées selon les procédures décrites dans la norme ISO 281 et s'appliquent aux roulements en acier au chrome, soumis à un traitement thermique à une dureté minimum de 58 HRC, dans des conditions de fonctionnement normales.

Charge dynamique pour les roulements SKF Explorer

Les roulements SKF Explorer ont subi des améliorations au niveau de la conception, des matériaux et de la fabrication qui nécessitent l'ajustement des coefficients de calcul des charges dynamiques conformément à ISO 281. Les charges dynamiques ajustées pour SKF Explorer, qui sont plus élevées que les valeurs pour les roulements de base SKF, ont été vérifiées par des essais d'endurance approfondis.
Pour utiliser pleinement les performances améliorées des roulements SKF Explorer, le calcul de la durée SKF y compris le facteur de correction de la durée aSKF est recommandé. En fait, la durée nominale modifiée du roulement, L10m, plutôt que la charge dynamique, C, fournit les informations les plus réalistes sur les performances d'endurance d'un roulement. Pour plus de détails → Facteur de correction de la durée, aSKF.
SKF logo