Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Facteur de pollution, ηc

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Le facteur de pollution, ηc, prend en compte l'influence de la pollution du lubrifiant par des particules solides sur la durée nominale des roulements. Les particules créent des empreintes sur les surfaces de roulement, qui augmentent localement la contrainte de pression, ce qui réduit la durée de vie attendue (fig. 1).
  • ηc = 1 signifie des conditions parfaitement propres sans génération d'empreintes de particules.
  • ηc → 0 signifie des conditions gravement contaminées entraînant des empreintes prononcées.
Dans le modèle SKF de calcul de la durée, le facteur de pollution prend en compte l'augmentation des contraintes en réduisant la limite de fatigue du roulement Pu (c'est-à-dire en la multipliant par le facteur de pollution ηc).

Comparant la limite de fatigue réduite à la charge de roulement réelle, la valeur de résistance à la fatigue (ηc x Pu/P) prend en compte à la fois la charge sur le roulement et la contrainte de pression au niveau du contact piste/élément roulant (diagramme 1).

  • Des conditions propres (important facteur de contamination ηc) et une charge de roulement inférieure à la limite de fatigue produisent une haute résistance à la fatigue.
  • La pollution et une charge de roulement supérieure à la limite de fatigue impliquent une réduction de la résistance à la fatigue.
L'influence de la pollution sur la fatigue du roulement dépend de nombreux paramètres, notamment : les dimensions du roulement, l'épaisseur relative du film lubrifiant, la taille et la répartition des particules polluantes solides et le type de contaminants (doux, dur, etc.). Il n'est donc pas nécessaire de spécifier des valeurs précises pour le facteur de pollution ηc qui auraient une validité générale. Cependant, des valeurs indicatives conformes à ISO 281 sont indiquées dans le tableau 1.
Pour simplifier le calcul du facteur de pollution ηc, utilisez le Calculateur de roulements SKF.
Une méthode plus détaillée pour estimer le facteur de pollution ηc est décrite dans un document séparé → Méthode pour l'estimation du facteur relatif au niveau de pollution, ηc, à partir de la propreté du lubrifiant [PDF]
SKF logo