Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Essais de durée SKF

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

SKF réalise des essais de durée dans le Centre de recherche SKF, accrédité selon ISO 17025, au Pays-Bas, en collaboration avec d'autres sites de tests et de recherche du groupe SKF.
L'objectif de ces essais de durée est d'améliorer la conception, les matériaux et les processus de fabrication des roulements, ainsi que les outils d'analyse technique requis pour la conception des applications de roulements.

Les mises à l'essai de durée dites typiques incluent des tests sur des échantillons de roulements dans les différentes conditions :

  • conditions de lubrification à film plein
  • conditions de lubrification limite et mixte
  • pollution prédéfinie du lubrifiant

Outre les tests dans différentes conditions, les essais de durée SKF sont réalisés pour :

  • vérifier les données publiées dans les catalogues de produits
  • auditer la qualité de la fabrication des roulements SKF
  • étudier l'impact des lubrifiants et des conditions de lubrification sur la durée de service des roulements
  • soutenir le développement de modèles mathétiques pour le calcul du frottement et de la fatigue de contact du roulement
  • comparer les produits SKF avec les produits concurrents
Les essais de durée sont sophistiqués et complets et sont réalisés dans des conditions strictement contrôlées. Des études postérieures aux essais et des tests avec des équipements à la pointe de la technologie permettent d'étudier de manière systématique les facteurs qui affectent la durée de service des roulements.
Par exemple, la conception des roulements SKF Explorer est le résultat de l'optimisation des facteurs d'influence déterminés par des simulations d'analyse et une vérification expérimentale.
SKF logo