Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Type et montage de roulements

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing specificationBearing executionSealing, mounting and dismounting

Chaque type de roulement a des caractéristiques propres le rendant plus ou moins adapté à son utilisation dans une applications donnée. La matrice 1 [PDF] présente une vue d'ensemble des principaux types de roulements (y compris leurs caractéristiques principales et les variantes de conception) et de leur degré d'adaptation pour certaines utilisations.
Cette section présente les facteurs à prendre en compte lors de la sélection d'un montage de roulements et des types de roulements à utiliser. Elle fournit également des lignes directrices sur le choix des roulements à effectuer afin de répondre aux exigences spécifiques d'une application donnée, telles que l'espace disponible, les charges, le défaut d'alignement, etc.
SKF logo