Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Conditions de fonctionnement et performances

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

La première étape du processus de sélection des roulements est de comprendre et de documenter :
  • les performances requises
  • les conditions de fonctionnement et les hypothèses liées
  • tout autre prérequis de l'application

Une application peut poser différentes exigences sur la solution de roulements. Les facteurs courants incluent :

  • durée de vie d'un roulement
  • la capacité de vitesse et la capacité à résister aux niveaux d'accélération appliqués
  • la précision de la position radiale et axiale de l'arbre
  • la capacité à résister aux températures basses ou hautes ou aux différences de température
  • les niveaux de bruit et vibrations générés
L'importance relative de ces facteurs de performances peut avoir un impact sur la nature du parcours que vous effectuez à travers les étapes du processus de sélection des roulements et d'analyse de l'application.

Vous devez évaluer les conditions de fonctionnement de manière aussi détaillée que possible. Les paramètres opérationnels les plus importants sont :

  • charge
  • la vitesse
  • ambiante
  • le lubrifiant et la propreté du lubrifiant
En général, ces paramètres peuvent être déterminés à l'aide d'une analyse physique et mécanique de l'application ou à partir de l'expérience acquise avec des applications similaires. Vérifiez que toutes les hypothèses avancées sont clairement documentées.
En général, les conditions de fonctionnement varient au fil du temps, par exemple dans les applications à vitesse variable ou en raison de variations de température saisonnières ou d'une augmentation de la puissance produite. La plage de variation est importante. Dans certains cas, les deux limites de la plage peuvent être importantes, tandis que dans d'autres seule la limite inférieure ou supérieure est importante.

Pour optimiser une conception, il peut être nécessaire de répéter différentes étapes du processus de sélection des roulements. Pour minimiser ceci, passez en revue et déterminez la priorité de tout prérequis de l'application, par exemple :

  • l'espace radial ou axial disponible
  • les diamètres de l'arbre définis par les exigences de résistance de l'arbre
  • le choix du lubrifiant déterminé par d'autres composants de l'application
Fig. 1 montre le rapport entre les principales conditions de fonctionnement, les exigences de l'application et différents aspects de la conception d'un montage de roulements. Les listes ne sont pas exhaustives et vous devrez peut-être prendre en compte d'autres facteurs et interrelations, par exemple le coût et la disponibilité, afin d'obtenir une solution robuste et rentable.
Utilisez la Fiche technique d'application [PDF] pour vous aider lors du processus de sélection des roulements ou lorsque vous contactez le Service Applications Techniques SKF.
SKF logo