Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Machines à l'arrêt

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Les machines à l'arrêt doivent être tournées ou mises en route aussi souvent que possible afin de redistribuer le lubrifiant à l'intérieur des roulements et de changer la position par rapport aux pistes afin de réduire le risque de faux effet Brinell et de corrosion à l'arrêt.
SKF logo