Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Montages d'ensembles de roulements ajustés

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Les recommandations suivantes ne concernent que le réglage du jeu obtenu dans les montages utilisant des roulements à rouleaux coniques ou des roulements à billes à contact oblique à une rangée.
Le jeu obtenu dans les roulements à billes à contact oblique à une rangée et les roulements à rouleaux coniques à une rangée n'est établi que lorsque le roulement est ajusté contre un second roulement. Ils sont disposés généralement en O ou en X, l'une des bagues de roulement étant déplacée axialement jusqu'à ce que l'on obtienne le jeu ou la précharge requis. Pour en savoir plus sur la précharge du roulement, reportez-vous à Sélection de la précharge.
La valeur de jeu qu'il convient d'obtenir au montage est déterminée par les dimensions et le montage du roulement et les conditions de fonctionnement telles que la charge et la température. Il faut noter qu'il existe un rapport bien précis entre jeu radial et jeu axial pour les roulements à billes à contact oblique et les roulements à rouleaux coniques. Il suffit donc de spécifier l'une de ces valeurs, en général celle du jeu axial pour le montage. Cette valeur spécifiée est ensuite obtenue en mesurant le jeu pendant le réglage ou en serrant ou en desserrant un écrou sur l'arbre, ou une bague filetée dans l'alésage du palier, ou en insérant des rondelles calibrées ou des cales d'épaisseur entre l'une des bagues et son appui latéral. La méthode effective utilisée pour régler et mesurer le jeu dépend de s'il s'agit d'un processus occasionnel ou répétitif.
Une méthode pour contrôler le jeu axial dans un montage de roulements est d'utiliser un comparateur à cadran fixé au moyeu (fig. 1). Lors du réglage des roulements à rouleaux coniques et de la mesure du jeu, il est nécessaire de faire effectuer quelques tours à l'arbre ou au palier, dans les deux sens, afin que les grandes faces des rouleaux viennent correctement en contact avec l'épaulement de guidage de la bague intérieure. Sans contact correct, le résultat mesuré sera erroné.
SKF logo