Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Essai de fonctionnement

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Une fois l'assemblage terminé, le montage doit être soumis à un essai de fonctionnement. L'essai doit être effectué sous charge partielle et, en cas de plage de vitesse étendue, à vitesse basse ou modérée.
IMPORTANT : Un roulement ne doit jamais démarrer sans charge puis accélérer rapidement jusqu'à des vitesses élevées, car les éléments roulants risquent fortement de glisser et d'endommager les pistes. Une charge minimale doit être appliquée (reportez-vous à Charge minimale dans la section sur le produit concerné).
Tous les bruits ou vibrations peuvent être contrôlés à l'aide d'un équipement de maintenance conditionnelle SKF. Les roulements émettent normalement un « ronronnement » régulier. Un sifflement ou crissement indique une lubrification insuffisante. Dans la plupart des cas, un grondement ou un martèlement irrégulier est dû à la présence de pollution dans le roulement ou de dommages causés pendant le montage.
Une élévation de la température du roulement aussitôt après le démarrage est normale. Dans le cas d'une lubrification à la graisse, la température ne baisse pas tant que la graisse n'est pas uniformément répartie dans le montage ; ensuite la température se stabilise. Des températures inhabituellement élevées ou des pointes de températures constantes indiquent qu'il y a trop de lubrifiant dans le montage, une précharge trop élevée ou que le roulement est déformé de manière radiale ou axiale. Elles peuvent également être causées par des éléments annexes de fabrication ou d'installation incorrectes ou par la génération de chaleur excessive en provenance des joints.
Pendant ou immédiatement après l'essai de fonctionnement, vérifiez les joints, les systèmes de lubrification et le niveau de tous les fluides. En cas de niveaux de bruit et vibrations élevés, il est conseillé de vérifier si le lubrifiant présente des signes de pollution.
SKF logo