Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Jeu interne

On entend par jeu interne d'un roulement (fig. 1) le déplacement relatif d'une bague par rapport à l'autre dans le sens radial (jeu radial interne) ou dans le sens axial (jeu axial interne).

Dans pratiquement toutes les applications, le jeu initial dans un roulement est supérieur à son jeu de fonctionnement. La différence est causée en premier lieu par deux effets :

  • Les roulements sont généralement montés avec un ajustement serré sur l'arbre ou dans le palier. La dilatation de la bague intérieure ou la compression de la bague extérieure réduit le jeu interne. 
  • Les roulements génèrent de la chaleur pendant le fonctionnement. La dilatation thermique différentielle du roulement et des composants de contact affecte le jeu interne.
Un jeu interne suffisant dans un roulement en rotation est important. Une précharge (jeu inférieur à zéro) est possible pour certains types de roulements.
Pour permettre de sélectionner le jeu interne initial approprié pour obtenir le jeu interne opérationnel souhaité, les roulements sont disponibles dans différentes classes de jeu. ISO a établi cinq classes de jeu pour de nombreux types de roulements. SKF utilise des suffixes de désignation pour indiquer si le jeu interne du roulement diffère du jeu normal.
Classe de jeu
ISO
Suffixe de désignation
SKF
Jeu interne
-C1Inférieur à C2
Groupe 2C2
Inférieur à Normal
Groupe N-
Normal
Groupe 3C3
Supérieur à Normal
Groupe 4C4
Supérieur à C3
Groupe 5C5
Supérieur à C4

SKF logo