Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Terminologie

Les termes les plus fréquemment utilisés sont expliqués ici. Pour une liste détaillée des termes et des définitions spécifiques aux roulements, reportez-vous à la norme ISO 5593 Roulements - Vocabulaire1).

Symboles

La plupart des symboles utilisés dans ce catalogue sont conformes aux normes ISO. Les symboles les plus courants sont indiqués dans la fig. 1 et la fig. 2.

dDiamètre d'alésage
Diamètre extérieur
BLargeur du roulement
HHauteur du roulement
rDimension d'arrondi
αAngle de contact
Système arbre-roulement-palier
(fig. 3)
  1. Roulement à rouleaux cylindriques
  2. Roulement à billes à quatre points de contact
  3. Palier
  4. Portée
  5. Épaulement d'appui de l'arbre
  6. Diamètre de la portée
  7. Portée d'arbre
  8. Plaque en bout
  9. Joint radial
  10. Bague d'usure d'étanchéité
  11. Diamètre du logement
  12. Logement
  13. Couvercle du palier
  14. Segment d'arrêt


Roulements radiaux
(fig. 4 et fig. 5)
  1. Bague intérieure
  2. Bague extérieure
  3. Élément roulant : bille, rouleau cylindrique, aiguille, rouleau conique, rouleau sphérique, rouleau toroïdal
  4. Cage
  5. Dispositif d'étanchéité
    Joint – en élastomère
    Flasque – en tôle d'acier
  6. Surface externe de la bague extérieure
  7. Alésage de la bague intérieure
  8. Surface cylindrique de l'épaulement de la bague intérieure
  9. Surface cylindrique de l'épaulement de la bague extérieure
  10. Rainure pour segment d'arrêt
  11. Segment d'arrêt
  12. Face latérale de la bague extérieure
  13. Embrèvement pour étanchéité
  14. Piste de roulement de la bague extérieure
  15. Piste de roulement de la bague intérieure
  16. Embrèvement pour étanchéité
  17. Face latérale de la bague intérieure
  18. Arrondi
  19. Diamètre primitif du roulement
  20. Largeur totale du roulement
  21. Épaulement de guidage
  22. Épaulement latéral
  23. Angle de contact

Butées
(fig. 6)
  1. Rondelle-arbre
  2. Cage à éléments roulants
  3. Rondelle-logement
  4. Rondelle-logement avec surface de portée sphérique
  5. Contreplaque


  1. 1)Pour plus d'informations sur comment obtenir ISO 5593 Roulements – Vocabulaire, reportez-vous à ISO - International Organization for Standardization.
SKF logo