Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Stockage

La durée de stockage est la période pendant laquelle un roulement peut rester stocké sans effet négatif sur ses performances opérationnelles. Les roulements SKF sont revêtus d'une huile antirouille de haute qualité pour les protéger contre la corrosion. De longues durées de stockage peuvent être obtenues en stockant les roulements dans leur emballage d'origine, non ouvert et intact. La durée de stockage des roulements dépend également des conditions environnementales du stockage. Pour maintenir les performances opérationnelles potentielles d'un roulement, SKF recommande une politique de « premier entré-premier sorti » pour les stocks.

Durée de stockage pour les roulements ouverts

Les durées de stockage typiques pour les roulements ouverts (sans joints) sont indiquées dans le tableau 1.

Durée de la graisse pour les roulements avec dispositif d'étanchéité

Les roulements avec dispositif d'étanchéité (avec joints ou flasques) doivent être stockés pendant un maximum de trois ans afin d'éviter toute détérioration de leur remplissage de graisse.

Autres facteurs liés au stockage

Pour éviter la détérioration de vos roulements pendant le stockage, prenez ces facteurs en compte :

  • Stockez-les à l'intérieur, dans un environnement sans gel ni condensation, à une température ambiante maximale de 40 °C (105 °F), évitant les flux d'air.
  • Stockez-les à un endroit sans vibrations. Les vibrations risquent d'endommager les pistes.
  • Stockez-les à l'horizontale, de préférence, pour éviter tout dommage pouvant être causé par une chute du roulement.
  • N'ouvrez pas l'emballage d'origine et ne l'endommagez pas.
SKF logo