Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Tolérances

Les classes de tolérances et les valeurs correspondantes pour certaines caractéristiques de tolérances sont spécifiées dans ISO 492 (pour les roulements radiaux) et ISO 199 (pour les butées). En 2014, ces normes ont été alignées sur les normes générales ISO GPS (spécifications géométriques des produits), telles que ISO 1101 et ISO 5459. Vous trouverez plus d'informations sur ISO 492 et ISO 199, ainsi que sur les changements apportés à leurs éditions antérieures, sur la plate-forme d'apprentissage en ligne SKF.

Il y a trois classes de tolérances courantes pour les roulements à billes et à rouleaux SKF :

Classe de tolérances ISOSuffixe de désignation SKFDescription
NormaleNorme minimale pour tous les roulements à billes et à rouleaux SKF.
Classe 6P6Tolérances plus étroites que les tolérances normales
Classe 5P5Tolérances plus étroites que la classe 6.

Les sections de produit des différents types de roulements fournissent des informations sur la conformité avec les classes de tolérances applicables. La classe de tolérances d'un roulement ne peut pas toujours être déterminée à partir de ses suffixes de désignation. Lorsque la classe de tolérances est standard pour le roulement, elle n'est pas spécifiée dans les suffixes de désignation.

Pour des informations sur les roulements SKF présentant une classe de tolérance supérieure à la classe 5, reportez-vous à Roulements de Super Précision.

Valeurs de tolérances

Les valeurs de tolérances réelles sont indiquées dans les tableaux suivants :

  • Roulements radiaux à cotes métriques (sauf les roulement à rouleaux coniques)
    Tolérances normales → tableau 1
    Tolérances de classe P6 → tableau 2
    Tolérances de classe P5 → tableau 3
  • Roulements à rouleaux coniques en cotes métriques
    Tolérances normales et de classe CL7C → tableau 4
    Tolérances de classe CLN → tableau 5
    Tolérances de classe P5 → tableau 6
  • Roulements radiaux en cotes pouces (sauf roulements à rouleaux coniques)
    Tolérances normales → tableau 7
  • Roulements à rouleaux coniques en cotes pouces
    Tolérances normales et de classe, CL2, CL3 et CL0 → tableau 8
  • Butées :
    Tolérances normales et de classe P6 et P5 → tableau 9
  • Alésage conique, conicité 1:12 :
    Tolérances normales et de classe P6 et P5 → tableau 10
  • Alésage conique, conicité 1:30 :
    Tolérances normales → tableau 11

Lorsqu'elles sont normalisées, les valeurs sont conformes à ISO 492, ISO 199 et la norme ANSI/ABMA 19.2.

Symboles de tolérance

Les symboles de tolérances que nous utilisons sont conformes à ISO 492 et ISO 199 et sont expliqués dans les tableaux de tolérances mentionnés précédemment et dans le tableau 12. Les symboles se rapportent normalement aux tolérances dimensionnelles ; seuls Kia, Kea, Sd, SD, Sia et Sea se rapportent aux tolérances géométriques.

Identification des séries de diamètres

Les tolérances de variation des diamètres d'alésage et extérieur tVdsp et tVDsp pour les roulements radiaux en cotes métriques (tableau 1, tableau 2 et tableau 3) varient en fonction de la série de diamètres à laquelle appartient le roulement. Pour déterminer la série de diamètres, reportez-vous au tableau 13.

SKF logo