Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Arrondissement des valeurs

Diamètres d'épaulement

Les dimensions des diamètres d'épaulement des roulements radiaux sont arrondies à un niveau supérieur ou inférieur approprié pour les applications mécaniques générales. Les dimensions des diamètres de la bague intérieure sont arrondies à une valeur inférieure et celles de la bague extérieure à une valeur supérieure.

Charges et vitesses nominales et limites de fatigue

Les valeurs de ces paramètres sont arrondies à un niveau correspondant à l'exactitude des calculs dans lesquels elles doivent être utilisées. 

Masses

Les masses sont arrondies à environ ±5 % de la valeur réelle. Elles n'incluent pas le poids des emballages.

Températures

En général, les températures sont arrondies à 5 °C et présentées dans deux unités (°C et °F). En raison de l'arrondissement, les valeurs de température peuvent ne pas correspondre lors de l'utilisation de la formule de conversion des unités.

SKF logo