Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Caractéristiques des roulements

Normes de dimensionsDimensions d'encombrement : ISO 15

Tolérances

Pour plus d'informations → Tolérances

Normale

d ≤ 300 mm
  • tolérance de largeur réduite au moins de moitié par rapport à la norme ISO (tableau 1)
  • Exactitude de rotation P5
d > 300 mm
  • Exactitude de rotation P5 sur demande (suffixe de désignation C08)

Valeurs : ISO 492 (tableau  2, tableau  3, tableau  4 et tableau  5)

Jeu interne

Pour plus d'informations → Jeu interne

Normale

Contrôlez la disponibilité des classes de jeu C2, C3, C4 ou C5


Valeurs : ISO 5753-1 Les valeurs sont valables pour les roulements non montés sous charge de mesure nulle, sans défaut d'alignement, avec un déplacement axial nul entre les bagues intérieure et extérieure et les rouleaux centrés.
Le déplacement axial d'une bague par rapport à l'autre a pour effet de réduire le jeu radial interne. Plage de jeu type → diagramme 1.

Défaut d'alignement admissible

0,5°

Pour un défaut d'alignement > 0,5°, veuillez contacter le service Applications Techniques SKF.

Déplacement axial admissible (fig. 1,fig. 2)

s1 max, s2 maxtableau des produits


Le jeu interne réel peut limiter le déplacement axial possible. Le défaut d'alignement réduit le déplacement axial possible. Pour des informations détaillées, reportez-vous à Vérification du déplacement axial.
Un espace libre est nécessaire de part et d'autres du roulement (→Espace requis de chaque côté du roulement).
SKF logo