Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Système de désignation

Les désignations de la plupart des roulements SKF suivent un système qui peut consister en une désignation de base complétée par un ou ou plusieurs préfixes et/ou suffixes (→ Système de désignation de base des roulements).
Vous trouverez ci-après un exemple et les options possibles pour les roulements à rouleaux toroïdaux CARB.
Basic bearing designation system

Exemple

C 2212 KTN9
C 2212 =
K =
TN9 =

Test Designation 1
Préfixes
ZERoulement SensorMount

Test Designation 2
Désignation de base
Indiquée dans le tableau 1

Catalogue image - Test Designation 3
Suffixes - Conception interne (n.a.)

Test Designation 4
Suffixes - Conception externe (joints, rainure pour segment d'arrêt, etc.)
-CS5, -2CS5
Joint frottant en HNBR d'un ou des deux côtés
-NS, -2NSJoint frottant en NBR, d'un ou des deux côtés
K
Alésage conique, conicité 01:12
K30
Alésage conique, conicité 01:30

Catalogue image - Test Designation 5
Suffixes - Conception de cage
Cage emboutie en acier, guidée par les rouleaux
MCage usinée en laiton, guidée par les rouleaux
MB, MB1Cage usinée en laiton, guidée par la bague intérieure
TN9Cage en PA46 renforcé de fibre de verre, guidée par les rouleaux
VRouleaux jointifs (sans cage)

Catalogue image - Test Designation 6.1
Suffixes - Matériaux, traitement thermique
HA3Bague intérieure en acier cémenté

Test Designation 6.2
Suffixes - Précision, jeu, précharge, fonctionnement silencieux
C08Tolérances géométriques selon la classe P5
C2Jeu radial interne inférieur au jeu normal
C3
Jeu radial interne supérieur au jeu normal
C4
Jeu radial interne supérieur à C3
C5
Jeu radial interne supérieur à C4

Catalogue image - Test Designation 6.3
Suffixes – Ensembles de roulements, roulements appariés (n.a.)

Test Designation 6.4
Suffixes – Stabilisation
S3
Bagues de roulement stabilisées pour des températures de fonctionnement ≤ 300 °C


Suffixes – Lubrification
GEM9Remplissage à 70 – 100 % de graisse SKF LGHB 2

Test Designation 6.6
Suffixes – Autres variantes
VE240Roulements avec rouleaux plus courts
VG114Cage emboutie en acier trempée en surface
VM118
Roulement à rouleaux jointifs sans segment d'arrêt
VT143
Remplissage à 25 – 45 % de graisse SKF LGEP 2
SKF logo