Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Charges


Roulements avec cageRoulements à rouleaux jointifs
Charge minimale

Pour plus d'informations
→ Charge minimale requise

Frm = 0 007 C0

Roulements lubrifiés à l'huile :

n/nr ≤ 0,3 → Frm = 0 002 C0


0,3 < n/nr ≤ 2 →

Réaliser les calculs

Frm = 0,01 C0

Réaliser les calculs
Lors d'un démarrage à basse température ou lorsque le lubrifiant est extrêmement visqueux, une charge minimale plus grande que Frm = 0 007 C0 et 0,01 C0, respectivement, peut être requise.
Charge dynamique équivalente

Pour plus d'informations
→ Charge dynamique équivalente, P
P = Frr
Charge statique équivalente

Pour plus d'informations
→ Charge statique équivalente
P0 = Fr

Symboles

C0
charge statique de base [kN] (→ tableaux des produits)
Fr
charge radiale [kN]
Frm
charge radiale minimale [kN]
P
charge dynamique équivalente [kN]
P0charge statique équivalente [kN]
n
vitesse de rotation [tr/min]
nrvitesse de référence [tr/min] (→ tableaux des produits)
SKF logo