Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Vitesse admissible

Les vitesses nominales présentées dans le tableau des produits indiquent :
  • la vitesse de référence, qui permet d'évaluer rapidement les capacités de vitesse selon un cadre de référence thermique
  • la vitesse limite, qui est une limite mécanique à ne pas dépasser, sauf si la conception du roulement et l'application sont adaptées à des vitesses plus élevées

Pour plus d'informations, reportez-vous à Température de fonctionnement et vitesse.

SKF logo