Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Caractéristiques des roulements

Dimension standards

Boundary dimensions: ISO 15

Roulements désignés par un numéro de plan
Diamètre extérieur et diamètre d'alésage pour la plupart des roulements : série de diamètres 0 (ISO 15)

Tolerances

For additional information → Tolerances

Normal

Roulements désignés par un numéro de plan
  • Tolérances dimensionnelles P6
  • Exactitude de rotation P5

Values: ISO 492 (table 1, table 2 and table 3)

Radial internal clearance

For additional information → Bearing internal clearance

Normal

Check availability of other clearance classes

Roulements désignés par un numéro de plan
Gamme de C2 à C4 comme indiquée dans le Design variant/feature (→ tableau des produits)

Values: ISO 5753-1


Values are valid for unmounted bearings under zero measuring load.

Permissible misalignment

Misalignment increases bearing noise and reduces bearing service life.

For bearing arrangements where misalignment cannot be avoided (e.g. in rolling mill straightening machines), contact the SKF application engineering service.

Déplacement axial admissible (fig. 1)

smax → dans le tableau des produits


Les roulements sans épaulement, ou avec uniquement un épaulement fixe sur la bague intérieure ou la bague extérieure, peuvent accepter un déplacement axial. Le déplacement de l'arbre par rapport au logement se fait dans ces roulements. Par conséquent, le frottement n'augmente pratiquement pas.

SKF logo