Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Étude des montages

Dégagement axial sur les deux côtés du roulement

Lorsque des roulements de type NN équipés de cages à fenêtres ou encliquetables sont utilisés, un dégagement doit être prévu des deux côtés du roulement (fig. 1) afin de permettre le déplacement axial de l'arbre par rapport au palier. La largeur requise pour le dégagement peut être obtenue en utilisant

Ca = 1,3 smax


Calargeur minimale du dégagement requis des deux côtés du roulement [mm]
smaxdéplacement axial admissible à partir de la position normale d'une bague de roulement par rapport à l'autre [mm] (→ tableaux des produits)

Support de l'épaulement

Lorsque les roulements à rouleaux cylindriques sont soumis à des charges axiales, (→ Tolérances de battement axial total) et la section des surfaces d'appui des composants adjacents sont particulièrement importants pour la répartition uniforme de la charge sur l'épaulement.
L'épaulement de la bague intérieure ne doit être soutenu que jusqu'à la moitié de sa hauteur (fig. 2) afin qu'il ne soit pas soumis à des contraintes alternées néfastes pouvant résulter, par exemple, de la flexion de l'arbre.

Le diamètre recommandé pour la surface d'appui de l'arbre peut être obtenu avec :

das = 0,5 (d1 + F)

das
diamètre d'appui de l'arbre pour des roulements chargés axialement [mm]
d1
diamètre de l'épaulement de la bague intérieure [mm] (→ tableau des produits)
F
diamètre de la piste de roulement de la bague intérieure [mm] (→ tableau des produits)
SKF logo