Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Modèles et variantes

Les roulements de base

Plusieurs modèles de roulements à rouleaux cylindriques à deux rangées de base SKF sont disponibles. Les plus grandes différences de conception entre les roulements se retrouvent dans la configuration des épaulements sur la bague intérieure, la conception et la matière de la cage. Les types les plus courants sont :

la conception des roulements les configurations des épaulementsla conception de cage
Type NNU
  • bague extérieure : trois intégrés
  • bague intérieure : -
  • une cage
  • en laiton ou acier usiné
  • à deux rangées
  • guidée par les rouleaux
Type NNU.1
  • bague extérieure : trois intégrés
  • bague intérieure : -
  • deux cages
  • usinée en laiton
  • à fenêtres
  • guidée par les rouleaux
Type NNU.2
  • bague extérieure : un intégré au centre et deux rapportés
  • bague intérieure : -
  • une cage
  • en laiton ou acier usiné
  • à deux rangées
  • guidée par les rouleaux
Type NNU.3
  • bague extérieure : trois intégrés
  • bague intérieure : -
  • deux cages
  • en acier usiné
  • encliquetable
  • rouleaux percés
Type NNU.4
  • bague extérieure : un intégré au centre et deux rapportés
  • bague intérieure : -
  • deux cages
  • en acier usiné
  • encliquetable
  • rouleaux percés
Type NNU.5
  • bague extérieure : deux intégrés
  • bague intérieure : -
  • une cage
  • usinée en laiton
  • à fenêtres
  • guidée par les rouleaux
Type NNU.6
  • bague extérieure : deux intégrés
  • bague intérieure : -
  • une cage
  • en acier usiné
  • encliquetable
  • rouleaux percés
Type NNU.7
  • bague extérieure : un intégré et un rapporté
  • bague intérieure : -
  • une cage
  • usinée en laiton
  • à fenêtres
  • guidée par les rouleaux
Type NNUB
  • bague extérieure : trois intégrés
  • bague intérieure débordante : -
  • une cage
  • en laiton ou acier usiné
  • à deux rangées
  • guidée par les rouleaux
Type NNUB.1
  • bague extérieure : un intégré au centre et deux rapportés
  • bague intérieure débordante : -
  • une cage
  • en laiton ou acier usiné
  • à deux rangées
  • guidée par les rouleaux
Type NNUB.2
  • bague extérieure : deux intégrés
  • bague intérieure débordante : -
  • une cage
  • usinée en laiton
  • à fenêtres
  • guidée par les rouleaux
Type NNUB.3
  • bague extérieure : deux intégrés
  • bague intérieure débordante : -
  • une cage
  • en acier usiné
  • encliquetable
  • rouleaux percés
Type NNUB.4
  • bague extérieure : trois intégrés
  • bague intérieure débordante : -
  • deux cages
  • usinée en laiton
  • à fenêtres
  • guidée par les rouleaux
Type NNUB.5
  • bague extérieure : un intégré au centre et deux rapportés
  • bague intérieure débordante : -
  • deux cages
  • en acier usiné
  • encliquetable
  • rouleaux percés
Type NNUP
  • bague extérieure : trois intégrés
  • bague intérieure : un intégré et deux rapportés
  • une cage
  • en laiton ou acier usiné
  • à deux rangées
  • guidée par les rouleaux
Type NNUP.1
  • bague extérieure : deux intégrés et un rapporté
  • bague intérieure : un intégré et un rapporté
  • deux cages
  • en acier usiné
  • encliquetable
  • rouleaux percés
Type NN
  • bague extérieure : -
  • bague intérieure : trois intégrés
  • une cage
  • en laiton ou acier usiné
  • à deux rangées
  • guidée par les rouleaux
Type NN.1
  • bague extérieure : -
  • bague intérieure : trois intégrés
  • deux cages
  • soit en acier PA66 ou embouti
  • à fenêtres
  • guidée par les rouleaux
Type NN.2
  • bague extérieure : -
  • bague intérieure : trois intégrés
  • deux cages
  • en acier usiné
  • encliquetable
  • rouleaux percés
Type NN.3
  • bague extérieure : -
  • bague intérieure : un intégré et deux rapportés
  • deux cages
  • en acier usiné
  • encliquetable
  • rouleaux percés
Variantes / caractéristiques

Lorsque les roulements à rouleaux cylindriques à deux rangées sont montés avec un ajustement libre sur l'arbre ou le tourillon (pour permettre, par exemple, un remplacement rapide des rouleaux), ils peuvent être fournis avec des caractéristiques supplémentaires (fig. 1) pour venir compenser les inconvénients de l'ajustement libre. La rainure hélicoïdale dans l'alésage et/ ou les rainures de lubrification sur les faces latérales des bagues du roulement permettent une lubrification des surfaces de contact soumises à des déplacements relatifs.

Les roulements qui disposent d'une ou plusieurs des caractéristiques présentées ci-dessus, sont identifiés dans Variante / caractéristique de conception (→ tableau de produits par les lettres suivantes :

GRainure hélicoïdale dans l'alésage de la bague intérieure
KAlésage conique
= conicité 1:12 pour K
= conicité 1:30 pour K30
WRainures de lubrification dans les faces latérales des bagues
WIRainures de lubrification sur les faces latérales de la bague intérieure
WORainures de lubrification sur les faces latérales de la bague extérieure
W20Trous de lubrification dans la bague extérieure
W33Rainure annulaire et trous de lubrification dans la bague extérieure
Les roulements appariés
  • sont combinés de manière à ce que la différence de hauteur de la section des roulements utilisés dans un ensemble apparié soit comprise dans une plage de tolérance très réduite.
    Cette tolérance plus petite est une condition requise pour obtenir une répartition égale de la charge entre les roulements.
  • disponibles sous forme de :
    • ensemble de deux roulements (suffixe de désignation DR)
    • ensemble de trois roulements (suffixe de désignation TR)
    • ensemble de quatre roulements (suffixe de désignation QR)
Cages

Les roulements à rouleaux cylindriques à double rangée SKF sont équipés d'une ou de deux cages comme présentées dans le tableau 1.

Utilisés à hautes températures, certains lubrifiants peuvent avoir un impact néfaste sur les cages en polyamide. Pour en savoir plus sur l'utilisation des cages, reportez-vous à Cages et Matériaux des cages.

SKF logo