Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Système de désignation

Les désignations de la plupart des roulements SKF suivent un système qui peut consister en une désignation de base complétée par un ou ou plusieurs préfixes et/ou suffixes (→ Système de désignation de base des roulements).
Vous trouverez ci-après des exemples et les options possibles pour les roulements à rouleaux cylindriques à deux rangées.
Basic bearing designation system
NNU 41/1000 K30M/W33NNU 41/1000 =
K30 =
M =
W33 =
Outre leur désignation, les roulements à rouleaux cylindriques à deux rangées sont également identifiés par la variante/caractéristique de conception (→ tableau des produits) Certaines de ces caractéristiques peuvent ne pas faire partie de la désignation des roulements, mais elles font toujours partie des variantes/caractéristiques de conception (→ Variantes/caractéristiques).
Test Designation 1Préfixes (n.a.)

Test Designation 2Désignation de base
Indiquée dans le tableau 1 ou identifiée par un numéro de plan

Catalogue image - Test Designation 3Suffixes - Conception interne
A, B, CConception interne différente ou modifiée

Test Designation 4Suffixes - Conception externe (joints, rainure pour segment d'arrêt, etc.)
GRainure hélicoïdale dans l'alésage de la bague intérieure
KAlésage conique, conicité 1:12
K30Alésage conique, conicité 01:30

Catalogue image - Test Designation 5Suffixes - Conception de cage
F
Cage usinée en acier, guidée par les rouleaux
MCage usinée en laiton, guidée par les rouleaux

Catalogue image - Test Designation 6.1Suffixes - Matériaux, traitement thermique
HA1Bagues intérieure et extérieure en acier cémenté
HA4Rouleaux et bagues intérieure et extérieure en acier cémenté
HA5Rouleaux en acier cémenté
HB1Bagues intérieure et extérieure traitées par trempe bainitique

Test Designation 6.2Suffixes - Précision, jeu, précharge, fonctionnement silencieux
CNJeu radial interne normal ; uniquement utilisé avec une lettre supplémentaire pour identifier une plage de jeu réduite ou décalée
  • H = Plage de jeu réduite, correspondant à la moitié supérieure de la classe concernée
  • L = Plage de jeu réduite, correspondant à la moitié inférieure de la classe concernée
  • M = Plage de jeu réduite correspondant à la moitié centrale de la plage de jeu concernée
  • P = Plage de jeu décalée, couvrant la moitié supérieure de la classe concernée et la moitié inférieure de la classe immédiatement supérieure
Les lettres ci-dessus sont également utilisées avec les suffixes des classes de jeux C2, C3, C4 et C5, par ex. C2H
C2Jeu radial interne inférieur au jeu normal
C3Jeu radial interne supérieur au jeu normal
C4Jeu radial interne supérieur à C3
C5Jeu radial interne supérieur à C4

Catalogue image - Test Designation 6.3Suffixes – Ensembles de roulements, roulements appairés
DRDeux roulements dans un ensemble appairés
TRTrois roulements dans un ensemble appairés
QRQuatre roulements dans un ensemble appairé

Test Designation 6.4Suffixes – Stabilisation
S1Bagues de roulement thermostabilisées pour des températures de fonctionnement ≤ 200 °C
S2Bagues de roulement thermostabilisées pour des températures de fonctionnement ≤ 250 °C

Test Designation 6.5Suffixes – Lubrification
W20Trous de lubrification dans la bague extérieure
W33(X)Rainure annulaire et trous de lubrification dans la bague extérieure

Test Designation 6.6Suffixes - Autres variantes (n.a.)
SKF logo