Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Roulements à rouleaux cylindriques à deux rangées

Roulement à rouleaux cylindriques à deux rangées
Les roulements à rouleaux cylindriques à deux rangées SKF sont disponibles en différents modèles avec alésage cylindrique ou alésage conique. La gamme standard SKF présentée dans cette section comprend :
  • les roulements de type NNU (fig. 1)
  • les roulements de type NN (fig. 2)
  • les roulements de type NNUP (fig. 3)

Caractéristiques des roulements

  • Grande capacité de charge
    Avec deux rangées de rouleaux, ces roulements sont plus adaptés aux charges radiales élevées.
  • Faible frottement (Interface entre face du rouleau/épaulement)
    La conception ouverte du contact face rouleau/épaulement (fig. 4), et les états de surface favorisent la formation du film lubrifiant, ce qui entraîne un frottement plus faible et une capacité de charge axiale plus élevée.
  • Longue durée de service
    Le profil logarithmique des rouleaux réduit les contraintes de bord au contact entre le rouleau et la piste (fig. 5) et la sensibilité au désalignement et à la flexion de l'arbre.
  • Fiabilité améliorée
    La qualité des états de surface des rouleaux et des pistes favorise la formation d'un film lubrifiant hydrodynamique.
  • Séparables et interchangeables
    Les composants séparables des roulements à rouleaux cylindriques à deux rangées SKF sont interchangeables. Ceci facilite le montage, le démontage ainsi que les inspections de maintenance.
  • Capacité de vitesse élevée
    Les conceptions des cages sont adaptées aux vitesses élevées, aux fortes accélérations et aux chocs.
SKF logo