Montage
Pour faciliter le montage et le démontage des roulements à alésage d > 120 mm, SKF recommande d'utiliser la méthode à pression d'huile SKF. Avec cette méthode, le frottement entre le roulement et la portée sur l'arbre sera considérablement réduit.
Pour les roulements avec un alésage cylindrique, la méthode à pression d'huile peut s'utiliser pour le démontage.
Pour appliquer la méthode à pression d'huile, l'arbre doit disposer de canaux et de rainures. Pour plus de détails sur les dimensions adaptées, se reporter aux Dispositions de montage et de démontage.
Montage de roulements à alésage conique
Pour des informations complémentaires sur ces méthodes de montage, reportez-vous à Montage des roulements à alésage conique ou au Manuel de maintenance des roulements SKF.