Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Caractéristiques des roulements

Normes de dimensions

Dimensions d'encombrement : ISO 15

Sauf pour :

  • largeur de la bague extérieure des roulements de type NNF 50 :
    C = 1 mm plus étroite que les roulements standard ISO
  • des séries 3194 :
    dimensions non normalisées

Tolérances

Pour plus d'informations → Tolérances

Normales


Valeurs : ISO 492 (tableau 1)

Jeu radial interne

Pour plus d'informations → Jeu interne du roulement

Normal, C3

Contrôlez la disponibilité des autres classes de jeu


Valeurs : ISO 5753:-1 (tableau 2)


Les valeurs sont valables pour les roulements avant montage sous charge nulle.

Défaut d'alignement admissible

Un défaut d'alignement augmente le bruit de fonctionnement et réduit la durée de service du roulement.

Pour plus d'informations, veuillez contacter le service applications SKF.

Déplacement axial admissible (fig. 1)

smax. → tableau des produits


Les roulements sans épaulement, ou avec uniquement un épaulement fixe sur la bague intérieure ou la bague extérieure, peuvent accepter un déplacement axial. Le déplacement de l'arbre par rapport au logement se fait dans ces roulements. Par conséquent, le frottement n'augmente pratiquement pas.

SKF logo