Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Étude des montages

Support de l'épaulement

Lorsque les roulements à rouleaux cylindriques sont soumis à des charges axiales, le battement axial total (→ Tolérances de battement axial total) et la section des surfaces d'appui des composants adjacents sont particulièrement importants pour la répartition uniforme de la charge sur l'épaulement.
L'épaulement de la bague intérieure ne doit être soutenu que jusqu'à la moitié de sa hauteur (fig. 1) afin qu'il ne soit pas soumis à des contraintes alternées néfastes pouvant résulter, par exemple, de la flexion de l'arbre.
Le diamètre recommandé pour la surface d'appui de l'arbre das est indiqué dans le tableau des produits.
SKF logo