Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Système de désignation

Les désignations de la plupart des roulements SKF suivent un système qui peut consister en une désignation de base complétée par un ou ou plusieurs préfixes et/ou suffixes (→ Système de désignation de base des roulements).
Vous trouverez ci-après des exemples et les options possibles pour les roulements à rouleaux cylindriques jointifs à deux rangées.
Basic bearing designation system

Exemple

NNF 5016 B-2LSNNF 5016 =
B =
-2LS =
Test Designation 1Préfixes (n.a.)

Test Designation 2Désignation de base
Indiquée dans le tableau 1 ou identification par un numéro de plan

Catalogue image - Test Designation 3Suffixes - Conception interne
CVA rouleaux jointifs, et conception interne modifiée

Test Designation 4Suffixes - Conception externe (joints, rainure pour segment d'arrêt, etc.)
ADB
Conception interne modifiée et joint (pour série NNF 50)
BJoint amélioré et graisse
DAConception interne modifiée et joint (pour série 3194..)
-2LSJoint frottant en polyurethanne des deux côtés

Catalogue image - Test Designation 5Suffixes - Conception de cage
VRouleaux jointifs (sans cage)

Catalogue image - Test Designation 6.1Suffixes - Matériaux, traitement thermique
HB1
Bagues intérieure et extérieure durcies par trempe bainitique
L4BBagues de roulement et rouleaux brunis

Test Designation 6.2Suffixes - Précision, jeu, précharge, fonctionnement silencieux
CNJeu radial interne normal ; uniquement utilisé avec une lettre supplémentaire pour identifier une plage de jeu réduite ou déplacée
  • H = Plage de jeu réduite, correspondant à la moitié supérieure de la classe concernée
  • L = Plage de jeu réduite, correspondant à la moitié inférieure de la classe concernée
  • M = Plage de jeu décalée, couvrant la moitié supérieure de la classe concernée et la moitié inférieure de la classe immédiatement supérieure
Les lettres ci-dessus sont également utilisées avec les suffixes des classes de jeux C2, C3, C4 et C5, par ex. C2H.
C2Jeu radial interne inférieur au jeu normal
C3Jeu radial interne supérieur au jeu normal
C4Jeu radial interne supérieur à C3
C5Jeu radial interne supérieur à C4

Catalogue image - Test Designation 6.3Suffixes – Ensembles de roulements, roulements appariés
DRDeux roulements dans un ensemble apparié
TRTrois roulements dans un ensemble appairés
QRQuatre roulements dans un ensemble apparié

Test Designation 6.4Suffixes – Stabilisation (n.a.)

Test Designation 6.5Suffixes – Lubrification (n.a.)

Test Designation 6.6Suffixes – Autres variantes (n.a.)
SKF logo