Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Roulements à rouleaux cylindriques jointifs à deux rangées

Roulements à rouleaux cylindriques jointifs à deux rangées

Les roulements à rouleaux cylindriques jointifs à deux rangées SKF intègrent un nombre maximal de rouleaux.

La gamme de base SKF présentée ici comprend :

  • trois modèles différents de roulements ouverts :
  • Roulements étanches type NNF (fig. 4)

Caractéristiques des roulements

  • Grande capacité de charge
    Les roulements sans cage intègrent un nombre maximal de rouleaux. Par conséquent, et grâce à leur deux rangées de rouleaux, les roulements à rouleaux cylindriques jointifs à deux rangées sont plus adaptées aux charges radiales très élevées.
  • Grande rigidité
    Le nombre important de rouleaux augmentent la rigidité radiale.
  • Longue durée de service
SKF logo