Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Caractéristiques des roulements

Dimension standards

Not standardized

Bore and outside diameter for many bearings: diameter series 9 or 0 (ISO 15)

Tolerances

For additional information → Tolerances

  • Tolérances dimensionnelles P6
  • Exactitude de rotation P5

Values: ISO 492 (table 1, table 2 and table 3)

Radial internal clearance

For additional information → Bearing internal clearance

C3 or C4

Except for bearings with a helical groove in the inner ring(s) bore (feature G in the Design variant/feature → product table): C2


Values: ISO 5753-1


Values are valid for unmounted bearings under zero measuring load.

Permissible misalignment

Misalignment increases bearing noise and reduces bearing service life.

For bearing arrangements where misalignment cannot be avoided, contact the SKF application engineering service.

Déplacement axial admissible (fig. 1)

smax → tableau de produits


Les roulements sans épaulement, ou avec uniquement un épaulement intégré sur la / les bague(s) intérieure(s) ou extérieure(s), peuvent accepter, dans certaines limites, un déplacement axial. Le déplacement de l'arbre par rapport au logement se fait dans ces roulements. Par conséquent, le frottement n'augmente pratiquement pas.

SKF logo