Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Système de désignation

Les désignations de la plupart des roulements SKF suivent un système qui peut consister en une désignation de base complétée par un ou ou plusieurs préfixes et/ou suffixes (→ Système de désignation de base des roulements).
Vous trouverez ci-après des exemples et les options possibles pour les roulements à rouleaux cylindriques à quatre rangées.
Basic bearing designation system
NNUD 6056 ECMAS/P53NNUD 6056 =
EC =
MAS =
P53 =
En plus de leur désignation, les roulements à rouleaux cylindriques à quatre rangées sont également identifiés par les Variantes / caractéristiques de conception (→ tableau des produits). Il se peut que certaines de ces caractéristiques ne fassent pas partie de la désignation des roulements, mais seront toujours répertoriées dans les variantes / caractéristiques de conception (→ Variantes / caractéristiques).
Test Designation 1Préfixes (n.a.)

Test Designation 2Désignation de base
NNUDRoulement à rouleaux cylindriques à quatre rangées basé sur deux roulements à double rangée NNU
Indiquée dans le tableau 1 ou identifiée par un numéro de plan

Catalogue image - Test Designation 3Suffixes - Conception interne
A, B, C, D, EConception interne différente ou modifiée Des combinaisons de ces lettres sont également utilisées, par ex. DC. La modification effective est spécifique à chaque roulement et donnée par le plan.
ECConception intérieure optimisée avec des rouleaux plus nombreux et/ou plus grands et une surface de contact face rouleau / épaulement modifiée

Test Designation 4Suffixes - Conception externe (joints, rainure pour segment d'arrêt, etc.)
GRainure hélicoïdale dans l'alésage de la bague intérieure
KAlésage conique, conicité 1:12
K30Alésage conique, conicité 1:30

Catalogue image - Test Designation 5Suffixes - Conception de cage
FACage usinée en acier, guidée par la bague extérieure
MCage usinée en laiton, guidée par les rouleaux
MA(S)Cage usinée en laiton, centrée sur la bague extérieure. Le S indique une rainure de lubrification dans la surface de guidage

Catalogue image - Test Designation 6.1Suffixes - Matériaux, traitement thermique
HA1Bagues intérieure et extérieure en acier cémenté
HA2Bague extérieure en acier cémenté
HA3Bague intérieure en acier cémenté
HA4Rouleaux et bagues intérieure et extérieure en acier cémenté
HA5Rouleaux en acier cémenté
HA6Rouleaux et bague(s) extérieure(s) en acier cémenté
HA7Rouleaux et bague(s) intérieure(s) en acier cémenté
HB1Bagues intérieure et extérieure traitées par trempe bainitique
HB2Bague(s) extérieure(s) traitée(s) par trempe bainitique
HB3Bague(s) intérieure(s) traitée(s) par trempe bainitique

Test Designation 6.2Suffixes - Précision, jeu, précharge, fonctionnement silencieux
CNJeu radial interne normal ; uniquement utilisé avec une lettre supplémentaire pour identifier une plage de jeu réduite ou décalée
  • H = Plage de jeu réduite, correspondant à la moitié supérieure de la classe concernée
  • L = Plage de jeu réduite, correspondant à la moitié inférieure de la classe concernée
  • M = Plage de jeu réduite correspondant à la moitié centrale de la plage de jeu concernée
  • P = Plage de jeu décalée, couvrant la moitié supérieure de la classe concernée et la moitié inférieure de la classe immédiatement supérieure
Les lettres ci-dessus sont également utilisées avec les suffixes des classes de jeux C2, C3, C4 et C5, par ex. C2H
C2Jeu radial interne inférieur au jeu normal
C3Jeu radial interne supérieur au jeu normal
C4Jeu radial interne supérieur à C3
C5Jeu radial interne supérieur à C4
P5Tolérances dimensionnelles et géométriques conformes à la classe de tolérances P5
P6Tolérances dimensionnelles et géométriques conformes à la classe de tolérances P6
P53P5 + C3

Catalogue image - Test Designation 6.3Suffixes - Ensembles de roulements, roulements appariés (n.a.)

Test Designation 6.4Suffixes – Stabilisation
S1Bagues de roulement thermostabilisées pour des températures de fonctionnement ≤ 200 °C
S2Bagues de roulement thermostabilisées pour des températures de fonctionnement ≤ 250 °C

Test Designation 6.5Suffixes – Lubrification
W20Trous de lubrification dans la / les bague(s) extérieure(s)
W33Rainure annulaire et trous de lubrification dans la / les bague(s) extérieure(s)

Test Designation 6.6Suffixes – Autres variantes
VA907Roulement avec joints
VJ202Jeu de deux roulements à deux rangées
SKF logo