Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Roulements à rouleaux cylindriques à quatre rangées

Roulement à rouleaux cylindriques à quatre rangées

Les roulements à rouleaux cylindriques à quatre rangées SKF sont disponibles en plusieurs types :

  • à alésage cylindrique ou conique
  • ouverts ou étanches

Les roulements à rouleaux cylindriques à quatre rangées sont presque exclusivement utilisés pour les tourillons de laminoirs, de calandres et de presses à rouleaux. Étant normalement montés avec un ajustement serré sur le tourillon, ils sont particulièrement adaptés aux laminoirs où la vitesse est élevée.

Etant donné qu'ils ne peuvent supporter que des charges radiales, leur utilisation fait en général également intervenir avec des roulements qui supportent les charges axiales, tels que les roulements rigides à billes, à billes à contact oblique, roulements ou butées à rouleaux coniques.

Caractéristiques des roulements

  • Capacité de charge très élevée
    En raison du nombre élevé des rouleaux, les roulements à rouleaux cylindriques à quatre rangées sont adaptés aux charges radiales très élevées.
  • Faible frottement (Interface rouleau/épaulement)
    La conception ouverte du contact faces rouleaux/épaulements (fig. 1), et les états de surface favorisent la formation du film lubrifiant, ce qui entraîne un frottement plus faible.
  • Longue durée de service
    Le profil logarithmique du rouleau réduit les contraintes au contact entre le rouleau et la piste (fig. 2) et la sensibilité au désalignement et à la flexion de l'arbre.
  • Une meilleure fiabilité
    La qualité des états de surface des rouleaux et des pistes favorise la formation d'un film lubrifiant hydrodynamique.
  • Séparables et interchangeables
    Les composants séparables des roulements à rouleaux cylindriques à quatre rangées SKF sont interchangeables. Ceci facilite le montage, le démontage ainsi que les inspections de maintenance.
  • Capacité de vitesse élevée
    Les conceptions des cages sont adaptées aux fortes accélérations, aux accélérations rapides et aux chocs.
  • Une faible hauteur de section
    La faible hauteur de la section des roulements à rouleaux cylindriques à quatre rangées permet l'utilisation de tourillons de diamètres relativement grands.
SKF logo