Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Charges

Charge minimale

Pour plus d'informations → Charge minimale requise



Réaliser les calculs
Charge dynamique équivalente

Pour plus d'informations → Charge dynamique équivalente

P = Fr
Charge statique équivalente

Pour plus d'informations → Charge statique équivalente
P0 = Fr

Symboles

dmdiamètre moyen du roulement [mm]
= 0,5 (d + D)
Frcharge radiale [kN]
Frmcharge radiale minimale [kN]
krcoefficient de charge minimale (→ tableau des produits)
nvitesse de rotation [tr/min]
Pcharge dynamique équivalente [kN]
P0charge statique équivalente [kN]
SKF logo