Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Montage

Les composants des roulements à rouleaux cylindriques à quatre rangées doivent être montés dans l'ordre indiqué. C'est pourquoi SKF a pris certaines précautions pour en faciliter le montage :
  • Les composants qui doivent être montés ensemble sont marqués en conséquence (fig. 1).
  • Tous les composants d'un même roulement sont marqués du même numéro de série afin d'éviter tout risque de mélange des composants.
  • Les bagues intérieures et paires de bagues intérieures sont parfaitement interchangeables et n'ont pas besoin de porter le même numéro de série que la ou les bagues extérieures.
Les roulements à alésage conique se montent avec un ajustement serré. Ils peuvent être ajustés pendant le montage pour obtenir un certain jeu radial interne ou une précharge définie.

Des instructions de montage détaillées sont fournies avec tous les roulements.

Si l'expérience de votre personnel est limitée dans le montage de roulements à rouleaux cylindriques à quatre rangées, SKF recommande l'assistance de son service technique. Ceci est particulièrement important dans le montage de roulements de grandes dimensions. Plus d'informations sur le service de montage SKF sont disponibles sur demande.

Zone de charge

Dans la majorité des applications, la charge ne s'applique que dans une direction et seulement un quart environ de la bague extérieure est soumis à la charge. Par conséquent, les précautions suivantes devront être prises ou, tout au moins, prises en considération :
  • Les faces latérales de la / des bague(s) extérieure(s) sont divisées en quatre zones marquées de I à IV.
    • De plus, les marquages de la zone de charge I inclue une ligne tracée sur la surface extérieure.
    • Lors du montage initial, la zone I doit être positionnée dans la direction de l'action de la charge.
  • Tourner les bagues extérieures de 90 ° après une certaine période de service, en fonction des conditions de fonctionnement. La période recommandée est d'environ 1 000 heures d'utilisation, après quoi les roulements doivent être inspectés.
SKF logo