Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Caractéristiques des roulements

Dimension standards

Boundary dimensions: ISO 15

Tolerances

For additional information → Tolerances

Normal dimensional tolerance

P6 geometrical tolerance


Values: ISO 492 (table 1, table 2)

Radial internal clearance

For additional information → Bearing internal clearance

Normal, C3

Check availability of other clearance classes


Values: ISO 5753-1 (table 3)


Values are valid for unmounted bearings under zero measuring load.

Permissible misalignment

≈ 3 minutes d'angle


Un défaut d'alignement augmente le bruit de fonctionnement et réduit la durée de service du roulement et, en cas de dépassement de la valeur indicative, ces effets se font particulièrement sentir.

Déplacement axial admissible (fig. 1)

smax → dans le tableau des produits


Les roulements sans épaulement, ou avec uniquement un épaulement sur la bague intérieure ou sur la bague extérieure, peuvent accepter un déplacement axial. Le déplacement de l'arbre par rapport au logement se fait au sein des roulements. Par conséquent, le frottement n'augmente pratiquement pas.

SKF logo