Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Système de désignation

Les désignations de la plupart des roulements SKF suivent un système qui peut consister en une désignation de base complétée par un ou ou plusieurs préfixes et/ou suffixes (→ Système de désignation de base des roulements).
Vous trouverez ci-après des exemples et les options possibles pour les roulements à rouleaux cylindriques haute capacité.
Basic bearing designation system

Exemple

NCF 2340 ECJB/PEXNCF 2340 =
EC =
JB =
PEX =
Test Designation 1Préfixes
LBague intérieure ou extérieure seule d'un roulement séparable
R
Bague intérieure ou extérieure avec ensemble cage et rouleaux d'un roulement séparable

Test Designation 2Désignation de base
Indiquée dans le tableau 1

Catalogue image - Test Designation 3Suffixes - Conception interne
ECConception interne optimisée avec des rouleaux plus nombreux et/ou plus grands et une surface de contact face de rouleau / épaulement modifiée

Test Designation 4Suffixes - Conception externe (joints, rainure pour segment d'arrêt, etc.) (n.a.)

Catalogue image - Test Designation 5Suffixes - Conception de cage
JACage en tôle d'acier, guidée par la bague extérieure
JB
Cage en tôle d'acier, guidée par la bague intérieure
MHCage usinée en laiton, guidée par la piste de la bague intérieure

Catalogue image - Test Designation 6.1Suffixes - Matériaux, traitement thermique
L4BBagues de roulement et rouleaux brunis
L5BRouleaux brunis
L7BBague intérieure et rouleaux brunis

Test Designation 6.2Suffixes - Précision, jeu, précharge, fonctionnement silencieux
CNJeu radial interne normal ; uniquement utilisé avec une lettre supplémentaire pour identifier une plage de jeu réduite ou décalée
  • H = Plage de jeu réduite, correspondant à la moitié supérieure de la classe concernée
  • L = Plage de jeu réduite, correspondant à la moitié inférieure de la classe concernée
  • M = Plage de jeu réduite correspondant à la moitié centrale de la plage de jeu concernée
Les lettres ci-dessus sont également utilisées avec les suffixes des classes de jeux C2, C3, C4 et C5, par ex. C2H
C2Jeu radial interne inférieur au jeu normal
C3Jeu radial interne supérieur au jeu normal
C4Jeu radial interne supérieur à C3
C5Jeu radial interne supérieur à C4

Catalogue image - Test Designation 6.3Suffixes – Ensembles de roulements, roulements appairés
DRDeux roulements dans un ensemble appairé
TRTrois roulements dans un ensemble appairé
QRQuatre roulements dans un ensemble appairé

Test Designation 6.4Suffixes – Stabilisation
S1Bagues de roulement thermostabilisées pour des températures de fonctionnement ≤ 200 °C

Test Designation 6.5Suffixes - Lubrification (n.a.)

Test Designation 6.6Suffixes – Autres variantes
PEX
Roulement SKF Explorer, utilisé uniquement lorsque des roulements SKF Explorer et des roulements classiques de mêmes dimensions sont proposés
SKF logo