Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Roulements à rouleaux cylindriques haute capacité

Roulement à rouleaux cylindriques haute capacité
Les roulements à rouleaux cylindriques haute capacité SKF ont la capacité de charge d'un roulement à éléments jointifs et celle de fonctionner à la vitesse élevée d'un roulement équipé d'une cage. Ils sont conçus pour des applications telles que les réducteurs industriels, les multiplicateurs d'éoliennes et les équipements miniers.

Caractéristiques des roulements

  • Grande capacité de charge
    Les barrettes de la cage sont déplacées par rapport au diamètre primitif des rouleaux pour placer les rouleaux au plus près les uns des autres et faire de la place à des rouleaux supplémentaires (fig. 1, fig. 2, fig. 3, fig. 4).
  • Grande rigidité
    Le nombre plus important de rouleaux augmentent la rigidité radiale.
  • Capacité de vitesse élevée
    Ces modèles de cages sont adaptés aux vitesses élevées, aux fortes accélérations et aux chocs.
  • Longue durée de service
    Le revêtement d'oxyde noir des bagues et des rouleaux (suffixe de désignation L4B) contribue à leur longévité en améliorant :
    • la résistance aux dommages dûs au grippage
    • les propriétés de rodage et en réduisant le frottement
    • la performance en cas de mauvaise lubrification
    • la résistance chimique (additifs agressifs des huiles)
    • la résistance à la corrosion
SKF logo