Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Charges

Charge minimale

Pour plus d'informations → Charge minimale requise


Réaliser les calculs
Charge dynamique équivalente

Pour plus d'informations → Charge dynamique équivalente, P
Paliers libres

P = Fr


Paliers fixes

Fa/Fr ≤ e → P = Fr

Fa/Fr > e → P = 0,92 Fr + Y Fa

Fa ne doit pas dépasser 0,5 Fr.

Réaliser les calculs
Charge statique équivalente

Pour plus d'informations → Charge statique équivalente
P0 = Fr

Symboles

dmmdiamètre moyen du roulement [mm]
= 0,5 (d + D)
evaleur limite
= 0,3
Faacharge axiale [kN]
Farcharge radiale [kN]
Farmcharge radiale minimale [kN]
krcoefficient de charge minimale (→ tableau des produits)
nvitesse de rotation [tr/min]
nr
vitesse de référence [tr/min] (→ tableaux des produits)
Pcharge dynamique équivalente [kN]
P0charge statique équivalente [kN]
Ycoefficient de charge axiale
= 0,4
SKF logo