Montage
En raison de la conception et de la position de la cage des roulements à rouleaux cylindriques haute capacité des séries NCF . ECJB et NJF .. ECJA, la cage ne peut pas retenir les rouleaux lorsque les bagues intérieure et extérieure du roulement sont séparées. SKF recommande de monter ces roulements à rouleaux cylindriques haute capacité sans en séparer les bagues, comme les roulements à rouleaux cylindriques jointifs.