Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Limites de température

La température de fonctionnement admissible pour les roulements à rouleaux cylindriques est principalement limitée par :
  • la stabilité dimensionnelle des bagues et des aiguilles du roulement
  • la cage
  • le lubrifiant
Lorsque des températures hors de la plage admissible sont attendues, contactez SKF.

Bagues et aiguilles du roulement

Les roulements à rouleaux cylindriques SKF sont thermostabilisés jusqu'à 150 °C .

Cages

Les cages en acier ou en laiton peuvent être utilisées aux mêmes températures de fonctionnement que les bagues et les rouleaux de roulement.

Lubrifiants

Pour les limites de température des graisses SKF, reportez-vous à Graisses SKF.
En cas d'utilisation de lubrifiants non fournis par SKF, les limites de température doivent être évaluées selon le concept des feux tricolores SKF
SKF logo