Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Caractéristiques des roulements

Roulements en cotes métriques

Normes de dimensions

Dimensions d'encombrement : ISO 15

Sauf pour :

  • Bagues d'épaulement HJ : ISO 246
  • Segments d'arrêt et rainures : ISO 464
  • Encoches d'arrêt : ISO 20515

Tolérances

Pour plus d'informations → Tolérances

  • Tolérance dimensionnelle normale
  • Précision dimensionnelle P6

Contrôlez la disponibilité de la classe de tolérances P5 ou P6 pour les roulements de la série 10


Valeurs : ISO 492 (tableau 1, tableau  2, tableau  3)

Jeu radial interne

Pour plus d'informations → Jeu interne

  • Normal, C3

Contrôlez la disponibilité des autres classes de jeu


Valeurs : ISO 5753-1


Les valeurs sont valables pour les roulements avant montage sous charge nulle.

Jeu axial interne


Valeurs de base :

Un éventuel basculement des rouleaux lors de la mesure du jeu axial interne est susceptible d'entraîner une augmentation du jeu axial mesuré :

  • Séries 10, 18, 19, 2, 3 et 4 : ≈ le jeu radial interne
  • Séries 22, 23, 29 et 39 : ≈ 2/3 du jeu radial interne

Défaut d'alignement admissible

  • Séries 10, 12, 18, 19, 2, 3 et 4 : ≈ 4 minutes d'angle
  • Séries 20, 22, 23, 29 et 39 : ≈ 3 minutes d'angle

Un défaut d'alignement augmente le bruit de fonctionnement et réduit la durée de service du roulement. En cas de dépassement des valeurs indicatives, ces effets se font particulièrement sentir.

Les valeurs ne sont pas applicables aux roulements de type NUP ni aux roulements de type NJ munis d'une bague d'épaulement HJ.

Déplacement axial admissible (fig. 1)

smax.tableau des produits


Les roulements sans épaulement, ou avec uniquement un épaulement fixe sur la bague intérieure ou la bague extérieure, peuvent accepter un déplacement axial. Le déplacement de l'arbre par rapport au logement se fait dans ces roulements. Par conséquent, le frottement n'augmente pratiquement pas.

Roulements en cotes pouces

Normes de dimensions

Dimensions d'encombrement : BS 292-2

Tolérances

Pour plus d'informations → Tolérances

Normal


Valeurs : BS 292-2 (tableau 8)

Jeu radial interne

Pour plus d'informations → Jeu interne

Normal


Valeurs : ISO 5753:-1 (tableau 4)


Les valeurs sont valables pour les roulements avant montage sous charge nulle.

Défaut d'alignement admissible

≈ 4 minutes d'angle


Un défaut d'alignement augmente le bruit de fonctionnement et réduit la durée de service du roulement et, en cas de dépassement de la valeur indicative, ces effets se font particulièrement sentir.

Déplacement axial admissible (fig. 1)

smax.tableau des produits


Ces roulements peuvent s'accommoder du déplacement axial de l'arbre par rapport au palier dans le roulement. Par conséquent, le frottement n'augmente pratiquement pas.

SKF logo