Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Vitesse admissible

Les vitesses nominales présentées dans les tableaux des produits indiquent :
  • la vitesse de référence, qui permet d'évaluer rapidement les capacités de vitesse selon un cadre de référence thermique
  • la vitesse limite, qui est une limite mécanique à ne pas dépasser, sauf si la conception du roulement et l'application sont adaptées à des vitesses plus élevées

Pour plus d'informations, reportez-vous à Température de fonctionnement et vitesse.

SKF recommande une lubrification à l'huile pour les roulements avec une cage guidée par les bagues. Lorsque ces roulements sont lubrifiés à la graisse, la valeur ndm est limitée :
  • pour les roulements avec une cage LA, LB, LL, MA, MB, ML ou MP
    → ndm ≤ 250 000 mm/min
  • pour les roulements avec une cage PA ou PHA
    → ndm ≤ 450 000 mm/min
dm
diamètre moyen du roulement [mm]
= 0,5 (d + D)
n
vitesse de rotation [tr/min]
SKF logo